Samleskinneholder for flatkobberskinner

Art.nr: SV 9340000

El nummer: E2432921

For flatkobberskinner inntil 800 A.

Art.nr:
SV 9340000
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Måledriftsspenning
1000 V, 3~
Henvisning til best.nr.
Ved bruk av samleskinner 12 x 5/10  mm er avstandsstykket 9340.090 nødvendig i tillegg
Polantall
3-polet
Med innvendig feste
Ja
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Passer for samleskinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,724 kg
Bruttovekt
0,732 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, 3-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Generell teknisk informasjon
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj