Samleskinneholder for flatkobberskinner

Art.nr: SV 9340.004

El nummer: E2433005

For flatkobberskinner inntil 800 A.

Art.nr:
SV 9340.004
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Måledriftsspenning
1000 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)
22 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, holderavstand 500 mm, samleskinne 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm
65 kA - 600 V, holderavstand 250 mm, samleskinne 15 x 5 - 25 x 10 mm, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
Henvisning til best.nr.
Ved bruk av samleskinner 12 x 5/10  mm er avstandsstykket 9340.090 nødvendig i tillegg
For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Polantall
4-polet
Med innvendig feste
Ja
Mellomavstand til samleskinnene
60 mm
Passer for samleskinner
12 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,84 kg
Bruttovekt
0,915 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, 4-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, Utførelse UL
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj