- Art.nr:
- SV 9340010
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 3~
- Henvisning til best.nr.
- Ved bruk av samleskinner 12 x 5/10 mm er avstandsstykket 9340.090 nødvendig i tillegg
- Polantall
- 3-polet
- Med utvendig feste
- Ja
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Passer for samleskinner
- 15 x 5 - 30 x 10 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,76 kg
- Bruttovekt
- 0,8 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177502338
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, 3-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 12x5-30x10 mm, (innvendig feste)