Avstandsstykke for RiLine samleskinneholder (flatskinnesystem)

Artikkelnummer: SV 9340.090

For samleskinneholder flatkobberskinner for tilpasning av skinnemålingen 12 x 5 og 12 x 10 mm.

Artikkelnummer:
SV 9340.090
Produktbeskrivelse
For tilpasning av skinnedimensjon 12 x 5 og 12 x 10 mm.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Pakker for best.nr.
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Pakkeenhet
12 stk.
Nettovekt
0,024 kg
Bruttovekt
0,021 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Avstandsbolter, for samleskinneholder, SV 934000/004/010/030, for samleskinne BH: 12x5/12x10 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon