Samleskinner E-Cu 4000 mm

Art.nr: SV SESVCU100X10

Lengde: 4000 mm/skinne.

Art.nr:
SV SESVCU100X10
Produktbeskrivelse
I hennhold til DIN EN 13 601 Lengde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Lengde
4 000 mm
Tverrsnitt
100 mm x 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
34,986 kg
Bruttovekt
35,7 kg
Tolltariffnummer
74071000
ECLASS 8.0
27370303