Samleskinner E-Cu 4000 mm

Art.nr: SV S.ESV.CU15.X5

Lengde: 4000 mm/skinne.

Art.nr:
SV S.ESV.CU15.X5
Produktbeskrivelse
I hennhold til DIN EN 13 601 Lengde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Lengde
4 000 mm
Tverrsnitt
15 mm x 5 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,6 kg
Bruttovekt
2,68 kg
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177918467
ECLASS 8.0
27370303