- Art.nr:
- SV SESVCU20X5
- Produktbeskrivelse
- I hennhold til DIN EN 13 601 Lengde: 4000 mm/skinne
- Materiale
- E-Cu F30
- Lengde
- 4 000 mm
- Tverrsnitt
- 20 mm x 5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,453 kg
- Bruttovekt
- 3,56 kg
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177918481
- ECLASS 8.0
- 27370303