Samleskinner E-Cu 4000 mm

Artikkelnummer: SV SESVCU40X10

Lengde: 4000 mm/skinne.

Artikkelnummer:
SV SESVCU40X10
Produktbeskrivelse
I hennhold til DIN EN 13 601 Lengde: 4000 mm/skinne
Materiale
E-Cu F30
Lengde
4 000 mm
Tverrsnitt
40 mm x 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,994 kg
Bruttovekt
14,28 kg
Tolltariffnummer
74071000
ECLASS 8.0
27370303