Bunnplateprofil

Art.nr: SV 9340070

El nummer: E2432922

Sideberøringsbeskyttelse av en samleskinne-oppbygging.

Art.nr:
SV 9340070
Materiale
ABS
Farge
RAL 7035
Pakker for best.nr.
9340.000
9340.010
9340.050
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,096 kg
Bruttovekt
0,105 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177502345
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Endeavdekning, for samleskinneholder, SV 9340000/010/050
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Datablad
Generell teknisk informasjon