Avdekningsprofil für RiLine Sammelschienensysteme

Art.nr: SV 9340.200

El nummer: E2432948

Individuell lengdetilpasning, for snapmontering på bunnplateprofilen.

Art.nr:
SV 9340.200
Produktbeskrivelse
For klipsmontasje på gulvbrønnen.
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Henvisning
Ved belastning av avdekningsprofilen forfra behøves støttepanelet for stabilisering
Kan avkortes hver for seg
Passer for samleskinnesystem
Flate kobberskinner, 3-polet
PLS 800, 3-polet
PLS 1600, 3-polet
Dimensjoner
Lengde: 700 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,6 kg
Bruttovekt
1,79 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177502420
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Avdekningsprofil, L: 700 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj