- Art.nr:
- SV 9340210
- Produktbeskrivelse
- For klipsmontasje på gulvbrønnen.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Ved belastning av avdekningsprofilen forfra behøves støttepanelet for stabilisering
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for samleskinnesystem
- Flate kobberskinner, 3-polet
- PLS 800, 3-polet
- PLS 1600, 3-polet
- Dimensjoner
- Lengde: 1.100 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,8 kg
- Bruttovekt
- 2,98 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502437
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Avdekningsprofil, L: 1100 mm