Avdekningsprofil für RiLine Sammelschienensysteme

Art.nr: SV 9340214

El nummer: E2433008

Individuell lengdetilpasning, for snapmontering på bunnplateprofilen.

Art.nr:
SV 9340214
Produktbeskrivelse
For klipsmontasje på gulvbrønnen.
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Henvisning
Ved belastning av avdekningsprofilen forfra behøves støttepanelet for stabilisering
Kan avkortes hver for seg
Passer for samleskinnesystem
Flate kobberskinner, 4-polet
PLS 1600, 4-polet
Dimensjoner
Lengde: 1.100 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,56 kg
Bruttovekt
3,7 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177536746
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Avdekningsprofil, L: 1100 mm, (4-polet)
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj