Gulvbrønn für RiLine Sammelschienensysteme

Art.nr: SV 9340110

El nummer: E2432945

Berøringsbeskyttelse på baksiden av en samleskinne-oppbygging.

Art.nr:
SV 9340110
Produktbeskrivelse
For berøringsbeskyttelse av samleskinneoppbygging bak.
Materiale
Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
Flate kobberskinner, 3-polet
Dimensjoner
Lengde: 700 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,3 kg
Bruttovekt
1,58 kg
Tolltariffnummer
85472000
EAN
4028177502369
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Gulvbrønner, L: 700 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj