- Art.nr:
- SV 9340120
- Produktbeskrivelse
- For berøringsbeskyttelse av samleskinneoppbygging bak.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- Flate kobberskinner, 3-polet
- Dimensjoner
- Lengde: 900 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,8 kg
- Bruttovekt
- 1,98 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502376
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Gulvbrønner, L: 900 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)