- Art.nr:
- SV 9340134
- Produktbeskrivelse
- For berøringsbeskyttelse av samleskinneoppbygging bak.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Polantall
- 4-polet
- Passer for samleskinnesystem
- Flate kobberskinner, 4-polet
- Dimensjoner
- Lengde: 1.100 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3 kg
- Bruttovekt
- 3,32 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177536739
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
-
SV Gulvbrønner, L: 1100 mm, (4-polet)