Støttepanel for avdekningsprofil

Art.nr: SV 9340224

El nummer: E2433009

For ekstra stabilitet, for å hindre omgriping avdekningsprofilen sideveis.

Art.nr:
SV 9340224
Produktbeskrivelse
For å hindre omgriping på siden av avdekningsprofilen. I tillegg gir støttepanelet ekstra stabilitet. Anbefalt monteringsavstand ≤ 500 mm.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Passer for samleskinnesystem
4-polet
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,16 kg
Bruttovekt
0,188 kg
Tolltariffnummer
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Støttepanel, for avdekningsprofil, SV 9340214
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj