- Art.nr:
- SV 9340.230
- Produktbeskrivelse
- For å overholde krypeavstand for "feeder circuits" som kreves iht. UL 508. For flatskinnesystemer med 60 mm skinnesenteravstand samt PLS 800/1600.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- For samleskinnemontering behøves to skillestag
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- 3-polet
- Dimensjoner
- Lengde: 160 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,062 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Skillestag, L: 160 mm, for støttepanel SV 9340220