- Artikkelnummer:
- SV 9342.254
- Materiale
- Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 250 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 4~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 250 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 400 A, JDDZ/7
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
- Polantall
- 4-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 118 mm
Høyde: 270 mm
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 35 ‐ 120 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 35 ‐ 120 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,17 kg
- Bruttovekt
- 1,18 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,222
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177536838
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, efffekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 35-120 mm², klemrom BH: 18,5x15,5 mm