Tilkoblingsadapter

Artikkelnummer: SV 9342.280

El nummer: E2432955

For skinnesystemer med 60 mm senteravstand.

Artikkelnummer:
SV 9342.280
Materiale
Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Driftsstrøm maks.
800 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Effekt-utgang
oppe/nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 129 mm
Høyde: 246 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
95 ‐ 185 mm²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
95 ‐ 300 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
33 x 20 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,98 kg
Bruttovekt
2,07 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,358
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177503663
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsadapter, 800 A, 690 V, 3-polet, efffekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 95-300 mm², klemrom BH: 33x20 mm
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj