- Art.nr:
- SV 9342.300
- Materiale
- Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 800 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 600 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 800 A, JDDZ/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 129 mm
Høyde: 246 mm
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 95 ‐ 185 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 95 ‐ 300 mm²
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 33 x 20 mm
- Måledriftsspenning (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Måledriftsspenning (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,365 kg
- Bruttovekt
- 1,58 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,358
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503687
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter, 800 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutet nede, for tilkobling av rundkabler 95-300 mm², klemrom BH: 33x20 mm