- Artikkelnummer:
- SV 9342.324
- Produktbeskrivelse
- 1-polet påbyggingsmodul for å utvide den 3-polede tilkoblingsadapteren for 4-polet oppbygging.
- Materiale
- Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 1 600 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 1~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Polantall
- 1-polet
- Pakker for best.nr.
- 9342.320
- Dimensjoner
- Bredde: 85 mm
Høyde: 270 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)
- 65 x 27 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 65 x 22 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)
- 65 x 22 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,199 kg
- Bruttovekt
- 1,271 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,136
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter, 1600 A, 690 V, 1-polet, utvidelsesett, for SV 9342320 (4-polet oppbygging), klemrom BH: 65x22/27 mm