- Art.nr:
- SV 9340.450
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Chassis: RAL 7035
- Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 6
- Driftsstrøm maks.
- 65 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Lengde tilkoblingskabel
- 130 mm
- Bæreskinnetype
- Support frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Polantall
- 3-polet
- Bæreramme-støtte
- Ja
- Dimensjoner
- Bredde: 55 mm
Høyde: 272 mm
- Bæreskinner antall/høyde
- 2 / 10 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Bæreram (B x H)
- 55 mm x 237 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,399 kg
- Bruttovekt
- 0,405 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,116
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502550
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 6, BH: 55x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55E, TS 55D-V