OM-adapter med tilkoblingsledninger

Artikkelnummer: SV 9340.770

Artikkelnummer:
SV 9340.770
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Chassis: RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 10
Driftsstrøm maks.
32 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)
30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Lengde tilkoblingskabel
165 mm
Bæreskinnetype
null
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall
3-polet
PinBlock
Ja
Bæreramme-støtte
Ja
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 272 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)
45 mm x 237 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,28 kg
Bruttovekt
0,32 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,077
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177684560
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 45x272 mm, bæreramme, PinBlock, bæreskinnetype TS 45D
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj