- Art.nr:
- SV 9340510
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Chassis: RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 32 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- without support frame, 1 x TS 45C
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 208 mm
- Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Bæreskinner antall/høyde
- 1 / 10 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,231 kg
- Bruttovekt
- 0,24 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,027
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, trekkfjærklemmer 1,5-6 mm², BH: 45x208 mm, bæreskinnetype TS 45C