OM-adapter med trekkfjærklemmer

Artikkelnummer: SV 9340.530

El nummer: E2432968

Artikkelnummer:
SV 9340.530
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Chassis: RAL 7035
Driftsstrøm maks.
32 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Bæreskinnetype
null
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 208 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 6 mm²
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)
45 mm x 170 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,259 kg
Bruttovekt
0,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,027
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177502628
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, trekkfjærklemmer 1,5-6 mm², BH: 45x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 45C
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj