OM-adapter med trekkfjærklemmer

Art.nr: SV 9340610

El nummer: E2432971

Art.nr:
SV 9340610
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Chassis: RAL 7035
Driftsstrøm maks.
65 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Bæreskinnetype
without support frame, 1 x TS 55E
Polantall
3-polet
Henvisning til best.nr.
Iht. oppvarmingstest iht. IEC 61 439-1 er en strømbelastning på inntil 80 A mulig
Dimensjoner
Bredde: 55 mm
Høyde: 208 mm
Tilkobling av rundledere
2,5 ‐ 16 mm²
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,24 kg
Bruttovekt
0,324 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,059
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177502659
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, trekkfjærklemmer 2,5-16 mm², BH: 55x208 mm, bæreskinnetype TS 55E
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj