- Artikkelnummer:
- SV 9340.650
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- Chassis: RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 65 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Bæreskinnetype
- null
- Polantall
- 3-polet
- Bæreramme-støtte
- Ja
- Henvisning til best.nr.
- Iht. oppvarmingstest iht. IEC 61 439-1 er en strømbelastning på inntil 80 A mulig
- Dimensjoner
- Bredde: 55 mm
Høyde: 272 mm
- Tilkobling av rundledere
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Bæreskinner antall/høyde
- 2 / 10 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Bæreram (B x H)
- 55 mm x 237 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,339 kg
- Bruttovekt
- 0,377 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,059
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177502673
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, trekkfjærklemmer 2,5-16 mm², BH: 55x272 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55E, TS 55D-V