OM-adapter med pluggbar ledningsavgang

Artikkelnummer: SV 9340.930

Artikkelnummer:
SV 9340.930
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Chassis: RAL 7035
Leveringsomfang
Plugg med tilkoblingsmulighet for 3 hovedkontakter (1,5 - 4 mm²)
Driftsstrøm maks.
25 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Bæreskinnetype
TS 55D
TS 55D-V
Polantall
3-polet
Connector outlet
Plugg med tilkoblingsmulighet for 3 hovedkontakter (1,5 - 4 mm²)
Dimensjoner
Bredde: 55 mm
Høyde: 208 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 4 mm²
Bæreskinner antall/høyde
2 / 10 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Bæreram (B x H)
55 mm x 170 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,332 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,025
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, med plug-in kabel-Øutlet, BH: 55x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 55D, TS 55D-V
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj