- Art.nr:
- SV 9340290
- Produktbeskrivelse
- For utvidelse av byggebredden i 10 mm-rammen. Kan ofte rekkemonteres vilkårlig på begge sider. Med integrert kabelkanal.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 6 sammenkoblingspinner
- Dimensjoner
- Bredde: 10 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,052 kg
- Bruttovekt
- 0,061 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177502499
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Innstikklist, for OM adapter/-bærer, B: 10 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)