- Art.nr:
- SV 9341850
- Anvendelsesområder
- Kan brukes som reservedel eller til konfigurering av reservekortrammer.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 9005
- For adapterbredde
- 55 mm
- Henvisning
- UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
- Dimensjoner
- Lengde: 237 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,235 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503427
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221