- Artikkelnummer:
- SV 9342.800
- Produktbeskrivelse
- For sikkert feste og posisjonering av kontaktorer i motorstarter-kombinasjoner. Enkel klipsmontasje på bærerammen. Vertikal plassering skjer individuelt ved å forskyve PinBlock.
- Materiale
- polyamid
- Farge
- RAL 9005
- Bærerammebredde
- 45 mm
- Henvisning
- UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,04 kg
- Bruttovekt
- 0,036 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503847
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV PinBlock, for OM-adapter, for bæreramme B: 45 mm