DIN-skinne 35 x 10 mm for OM-adapter/-bærer

Artikkelnummer: SV 9342.850

For montering på adapterchassiset eller på bærerammen.

Artikkelnummer:
SV 9342.850
Utførelse
TS 45C
Produktbeskrivelse
For montering på adapterchassiset og bærerammen.
Materiale
polyamid
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Anti-slip guard for motor circuit-breaker
Ja
Bæreskinnetype
TS 45C
Henvisning
UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
Bæreskinne TS xxD-V kun egnet for rasteruavhengig montasje på bæreramme
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,04 kg
Bruttovekt
0,044 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177503908
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinner 35x10 mm, B: 45 mm, utførelse TS 45C
Datablad
Generell teknisk informasjon