DIN-skinne 35 x 10 mm for OM-adapter/-bærer

Artikkelnummer: SV 9342.940

For montering på adapterchassiset eller på bærerammen.

Artikkelnummer:
SV 9342.940
Utførelse
TS 55D-V
Produktbeskrivelse
For montering på adapterchassiset og bærerammen.
Materiale
polyamid
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Bæreskinnetype
TS 55D-V
Henvisning
UL-godkjenning i forbindelse med OM-adapter/-bærer
Bæreskinne TS xxD-V kun egnet for rasteruavhengig montasje på bæreramme
Dimensjoner
Bredde: 55 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,055 kg
Bruttovekt
0,07 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177503984
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinner 35x10 mm, B: 45 mm, utførelse TS 55D-V
Datablad
Generell teknisk informasjon