- Artikkelnummer:
- SV 9340.860
- Produktbeskrivelse
- Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av koblingsapparater, montert på OM-adapter med trekkfjærklemmer.
- Materiale
- Isolasjon PVC
Temperaturbestandig inntil 105 °C
Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
- AWG
- AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
- Henvisning
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensjoner
- Lengde: 140 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Nettovekt
- 0,075 kg
- Bruttovekt
- 0,085 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,003
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
-
SV Kabelsett, AWG 12, L: 140 mm