- Artikkelnummer:
- SV 9340.870
- Produktbeskrivelse
- Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av koblingsapparater, montert på OM-adapter med trekkfjærklemmer.
- Materiale
- Isolasjon PVC
Temperaturbestandig inntil 105 °C
Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
- AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Henvisning
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensjoner
- Lengde: 140 mm
- Pakkeenhet
- 15 stk.
- Nettovekt
- 0,12 kg
- Bruttovekt
- 0,13 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,006
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177502727
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
-
SV Kabelsett, AWG 10, L: 140 mm