Kabelsett for OM-adapter med trekkfjærklemme

Artikkelnummer: SV 9340.880

El nummer: E2432989

Ferdigmonterte ledninger for individuell tilkobling av koblingsapparater.

Artikkelnummer:
SV 9340.880
Produktbeskrivelse
Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av koblingsapparater, montert på OM-adapter med trekkfjærklemmer.
Materiale
Isolasjon PVC
Temperaturbestandig inntil 105 °C
Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
AWG
AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
Henvisning
AWG = American Wire Gauges
Dimensjoner
Lengde: 140 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
0,06 kg
Bruttovekt
0,088 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,009
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177502734
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SV Kabelsett, AWG 8, L: 140 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon