OM-bærer uten kontaktsystem

Art.nr: SV 9340.300

For montering av koblingsapparater med ekstern strømforsyning.

Art.nr:
SV 9340.300
Produktbeskrivelse
For montering av koblingsenheter med ekstern strømforsyning.
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
Chassis: RAL 7035
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Bæreskinnetype
without support frame, 2 x TS 45D
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 208 mm
Bæreskinner antall/høyde
2 / 10 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,153 kg
Bruttovekt
0,202 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV OM-bærer, BH: 45x208 mm, bæreskinnetypes 2xTS 45D, uten kontaktsystem
Godkjenninger
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj