DIN-skinne 35 x 15 mm for OM-adapter/-bærer

Artikkelnummer: SV 9342.880

For montering på adapterchassiset.

Artikkelnummer:
SV 9342.880
Produktbeskrivelse
For montering på adapterchassiset.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festeskruer og forskyvningsbeskyttelse på siden
Bæreskinnetype
null
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,25 kg
Bruttovekt
0,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinner 35x15 mm, B: 45 mm, stålplate
Datablad
Generell teknisk informasjon