Tvillingledninger for OM-adapter med trekkfjærklemme 2,5 – 16 mm²

Art.nr: SV 9340.820

Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.

Art.nr:
SV 9340.820
Produktbeskrivelse
Forhåndskonfeksjonerte tilkoblingsledninger for individuell tilkobling av maks. to koblingsapparater per adapter.
Materiale
Isolasjon PVC
Temperaturbestandig inntil 105 °C
Tilkoblingsender er ultralydsammenpresset på begge sider
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Henvisning
AWG = American Wire Gauges
Dimensjoner
Lengde: 140 mm, 250 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
0,138 kg
Bruttovekt
0,16 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,013
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177583573
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tvillingledninger, AWG 10, L1: 140 mm, L2: 250 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon