Innstikklist for CB-apparatadapter

Art.nr: SV 9342.720

For utvidelse av byggebredden.

Art.nr:
SV 9342.720
Produktbeskrivelse
For å utvide byggebredde fra 140 mm til 190 mm.
Materiale
ABS
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. tilkoblingsmateriale for effektbryter fabrikat Siemens VL630 (3-polet)
Henvisning
For å gjøre en apparatadapter bredere, behøves 4 stk.
Pakker for best.nr.
9345.700
9345.710
9345.720
9345.730
Dimensjoner
Bredde: 25 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,504 kg
Bruttovekt
0,56 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177503830
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Innstikklist, for CB-apparatadapter 400/630 A, B: 25 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon