Tilkoblingsvinkel for CB-apparatadapter

Artikkelnummer: SV 9342.570

Forhåndskonfeksjonert, laminert flatkobber for tilkobling av vanlige effektbrytere.

Artikkelnummer:
SV 9342.570
Produktbeskrivelse
Forhåndskonfeksjonert, laminert flatkobber for tilkobling av vanlige effektbrytere (MCCB).
Materiale
Elektrolyttkobber F20
Henvisning
Universell bruk for koblingsapparater med en måldifferanse mellom festeflate og overkant kontaktnivå på 20 ± 5 mm.
Pakker for best.nr.
9342.500
9342.510
9342.540
9342.550
Utførelse laminert flatkobber
Antall lameller: 6
Lamellbredde: 9 mm
Lamelltykkelse: 0,8 mm
Egnet for produsent (type)
ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,096 kg
Bruttovekt
0,103 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,03
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177551947
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsvinkel E-Cu, for CB-apparatadapter, SV 9342500/510/540/550
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj