CB-apparatadapter 4-polet

Art.nr: SV 9345.734

El nummer: E2433004

Art.nr:
SV 9345.734
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Avstandsstykke
Tilkoblingsskruer
Driftsstrøm maks.
500 A
Måledriftsspenning
690 V, 4~
Effekt-utgang
nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Polantall
4-polet
Dimensjoner
Bredde: 185 mm
Høyde: 300 mm
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Egnet for produsent (type)
Siemens
Egnet for produsent (type)
Siemens (VL400)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,36 kg
Bruttovekt
3,489 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,103
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177684546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV CB-apparatadapter, 500 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang nede, for fabrikat: Siemens
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj