Sikringskomponenter RiLine Skrusikringselementer 3-polet, for D02 – E18, DII – E27 og DIII – E33 sikringsteknikk Skrusikringselementer Tilkoblingsrom-utvidelse for skrusikringselementer Berøringsbeskyttelses-avdekning inkl. kabelkanal for utvidelse av tilkoblingsrommet på siden med 14 mm. Til produkt Skrusikringselementer Skrusikringselementer Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering.. Til produkt Skrusikringselementer Skrusikringselement D-Switch Med integrert visuell sikringsovervåking ved hjelp av blinkvarsler og indikering av driftsstatusen. Til produkt Skrusikringselementer Kabelkanal for skrusikringselement D-Switch For sikker og berøringsbeskyttet føring av tilkoblingsledninger. I tillegg kan den også brukes som avstandsholder. Til produkt Skrusikringselementer Berøringsbeskyttelsesavdekning for skrusikringselementer Avdekningen gir berøringsbeskyttelse forfra, ovenfra og nedenfra. Til produkt Skrusikringselementer Avdekning, på siden for skrusikringselementer For klipsmontasje på berøringsbeskyttelsesavdekningen. Til produkt Skrusikringselementer RiLineX bus-mounting fuse base Bus-mounting fuse bases for RiLineX busbar system. Compact fuse holders ready for immediate use, for securely contacting the fuse inserts. The devices feature snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment. Til produkt