Rammeklemme for NH-sikrings-lastskillelister

Artikkelnummer: SV 9346.450

For NH-lastskillelister gr. 1 til 3, for ombygging av NH-listene på rammeklemmetilkobling for rund kabel inntil 300m².

Artikkelnummer:
SV 9346.450
Anvendelsesområder
For ombygging av NH-listene på rammeklemmetilkobling for rundkabel.
Materiale
Støpt messing
Overflate
Forniklet
Tilkobling av rundledere
300 mm²
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,42 kg
Bruttovekt
0,447 kg
Tolltariffnummer
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Rammeklemme, for NH slimline sikrings-lastskillelister, gr. 1-3 (SV 9346XXX), for tilkobling av rundkabler 35-300 mm²
Datablad
Generell teknisk informasjon