Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9676.831
- Produktbeskrivelse
- For feste av NH-sikrings-lastskillelister Gr. 00 på samleskinnesystemer med 185 mm senteravstand.
- Materiale
- Rustfritt stål
- Montasjetips
- I tillegg trenger man M8-skruer (galvanisk forsinket, styrke 8.8)
- Skruelengde = Samleskinnebredden + festemål 20 mm
- Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS
- Dimensjoner
- Gjenger: M8
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 0,06 kg
- Bruttovekt
- 0,086 kg
- Tolltariffnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Klo, med inpressingsmutter M8, (Flat-PLS)
- Dokumentasjon
- Veiledning