Tilbehør RiLine Samleskinneholder 1-/2-polet For flatkobberskinner og PLS samleskinner. Samleskinneholder 1-/2-polet Samleskinneholder 2-polet For anvendelsene PEN/N / PE og N/PE. Til produkt Samleskinneholder 1-/2-polet Samleskinneholder 1-polet Til produkt Samleskinneholder 1-/2-polet Avstandsstykke for RiLine samleskinneholder (flatskinnesystem) For samleskinneholder flatkobberskinner for tilpasning av skinnemålingen 12 x 5 og 12 x 10 mm. Til produkt Samleskinneholder 1-/2-polet Samleskinneholdere, kan overbygges For montering av Maxi-PLS samleskinner ved innlegging i holderen, kan overbygges. Til produkt Samleskinneholder 1-/2-polet Samleskinneholder For samleskinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Til produkt