Kobberlisse Flexibell

Art.nr: SV XSE20990591HF

En dobbeltisolert og halogenfri fleksibel kobberleder, ingen kutting, stripping, krymping eller stansing. En komplett tilkobling for en rask og smidig installasjon. Tilgjengelig i mange forskjellige størrelser og lengder som er designet for å passe de fleste effektbrytere (MCCB) på markedet

Art.nr:
SV XSE20990591HF
Materiale
Høyfleksibel kobber-ETP-fletning i henhold til EN13602, terminaler av fortinnet kobber, halogenfritt og dobbeltisolert hus, driftstemperatur maks 105 °C
Lengde
530 mm
Nytte-/kjøleeffekt
1000 V AC
Merkestrøm
568 A
Cross-sectior (max.)
160 mm²
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,3 kg
Bruttovekt
3,4 kg
Tolltariffnummer
85446010
Datablad
Data sheets