Samleskinneholder

Art.nr: SV 3055000

For samleskinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Art.nr:
SV 3055000
Materiale
Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Polantall
3-polet
150 mm
Passer for samleskinner
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Driftsstrøm maks.
2 500 A
Dimensjoner
Bredde: 30 mm
Høyde: 420 mm
Dybde: 160 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,16 kg
Bruttovekt
4,503 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Samleskinneholder, 3-polet, 150 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 80x10 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Kortslutningsdiagram
Teknikk i detalj