For samleskinnesystemer 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Art.nr:
- SV 3073000
- Materiale
- Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Polantall
- 3-polet
100 mm - Passer for samleskinner
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Driftsstrøm maks.
- 1 250 A
- Dimensjoner
- Bredde: 22 mm
Høyde: 320 mm
Dybde: 70 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,612 kg
- Bruttovekt
- 1,83 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinneholder, 3-polet, 100 mm mellomavstand til samleskinnene, for samleskinne BH: 30-60x10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning