Innstikkelementer for tilpasning av skinnedimensjoner

Art.nr: SV 3076000

For tilpasning av skinnedimensjon 50 x 10 mm.

Art.nr:
SV 3076000
Materiale
Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Pakkeenhet
24 stk.
Nettovekt
0,024 kg
Bruttovekt
0,037 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Innstikkelementer, for samleskinneholder, SV 3073000 (E-Cu 50x10 mm)